Termékek közzététele
36410XXX AXOR Citterio E 4-hole tile mounted thermostatic bath mixer
36410XXX AXOR Citterio E 4-hole tile mounted thermostatic bath mixer
    AXOR

    36410XXX AXOR Citterio E 4-hole tile mounted thermostatic bath mixer

    AXOR Citterio E 4-hole tile mounted thermostatic bath mixer
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36410000 Chrome - 36410020 Polished Chrome - 36410130 Polished Bronze - 36410140 Brushed Bronze - 36410250 Brushed Gold Optic - 36410260 Brushed Chrome - 36410300 Polished Red Gold - 36410310 Brushed Red Gold - 36410330 Polished Black Chrome - 36410340 Brushed Black Chrome - 36410670 Matt Black - 36410800 Stainless Steel Optic - 36410820 Brushed Nickel - 36410830 Polished Nickel - 36410930 Polished Brass - 36410950 Brushed Brass - 36410990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole tile mounted bath mixer, hand shower, Secuflex hose set • projection 190 mm • 2 functions • diversion between outlets via diverter knob • spray type mixer: laminar spray • spray type hand shower: Rain, RainAir, WhirlAir • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with automatic resetting • with silencer • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36410XXX
    • TermékcsaládAXOR Citterio E
    • TermékcsoportBath thermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)212
    • Szélesség (mm)429
    • Mélység (mm)245
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia