Termékek közzététele
AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate
AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate
    AXOR

    AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate

    AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36703670 Matt Black - 36703000 Chrome - 36703020 Polished Chrome - 36703130 Polished Bronze - 36703140 Brushed Bronze - 36703250 Brushed Gold Optic - 36703260 Brushed Chrome - 36703300 Polished Red Gold - 36703310 Brushed Red Gold - 36703330 Polished Black Chrome - 36703340 Brushed Black Chrome - 36703800 Stainless Steel Optic - 36703820 Brushed Nickel - 36703830 Polished Nickel - 36703930 Polished Brass - 36703950 Brushed Brass - 36703990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 40 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • connection type: basic set • connection dimension: DN20
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36703XXX
    • TermékcsaládAXOR Citterio E
    • TermékcsoportShower thermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)76
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia