Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36733000 Chrome - 36733670 Matt Black - 36733340 Brushed Black Chrome - 36733140 Brushed Bronze - 36733250 Brushed Gold Optic - 36733310 Brushed Red Gold - 36733800 Stainless Steel Optic - 36733820 Brushed Nickel - 36733950 Brushed Brass - 36733990 Polished Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36733XXX
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportWall outlet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)95
    • Szélesség (mm)95
    • Mélység (mm)81
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)485
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010905
    • ETIM-névShower connecting piece
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia