Termékek közzététele
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    AXOR

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36736670 Matt Black - 36736000 Chrome - 36736020 Polished Chrome - 36736130 Polished Bronze - 36736140 Brushed Bronze - 36736250 Brushed Gold Optic - 36736260 Brushed Chrome - 36736300 Polished Red Gold - 36736310 Brushed Red Gold - 36736330 Polished Black Chrome - 36736340 Brushed Black Chrome - 36736800 Stainless Steel Optic - 36736820 Brushed Nickel - 36736830 Polished Nickel - 36736930 Polished Brass - 36736950 Brushed Brass - 36736990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • support for shower hose with conical nuts • hand shower holder moves sideways,up/down and pivots • profile stand pipe: square • bar width: 30 mm • metal hand shower holder • slider steplessly adjustable • silent inclination angle adjustment • wall supports of metal
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36736XXX
    • TermékcsaládAXOR Citterio E
    • TermékcsoportWallbars
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)103
    • Mélység (mm)107
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010140
    • ETIM-névSliding rod
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia