Termékek közzététele
36754XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
36754XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    AXOR

    36754XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions

    AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36754000 Chrome - 36754140 Brushed Bronze - 36754250 Brushed Gold Optic - 36754300 Polished Red Gold - 36754310 Brushed Red Gold - 36754330 Polished Black Chrome - 36754340 Brushed Black Chrome - 36754670 Matt Black - 36754800 Stainless Steel Optic - 36754820 Brushed Nickel - 36754950 Brushed Brass - 36754990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • maximum flow rate at 3 bar: 22,1 l/min • flow rate upper outlet: 20 l/min • flow rate lower outlet: 20 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180) • Select-paddles are delivered with lasered user symbols (Rain large and hand shower)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36754XXX
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportAXOR ShowerSelect ID
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)45
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia