Termékek közzététele
36755CHN AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions bath tub
AXOR

36755CHN AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions bath tub

AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions bath tub
Specifikáció
  • Surfaces: - 36755007 Chrome - 36755147 Brushed Bronze - 36755257 Brushed Gold Optic - 36755307 Polished Red Gold - 36755317 Brushed Red Gold - 36755337 Polished Black Chrome - 36755347 Brushed Black Chrome - 36755677 Matt Black - 36755807 Stainless Steel Optic - 36755827 Brushed Nickel - 36755957 Brushed Brass - 36755997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 • Select-paddle is delivered with lasered On/Off symbol
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító36755CHN
  • TermékcsaládShower thermostat
  • TermékcsoportAXOR ShowerSelect ID
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)155
  • Szélesség (mm)155
  • Mélység (mm)45
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)2.82
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011329
  • ETIM-névShower mixing tap
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia