Termékek közzététele
36757XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation square for 1 function
36757XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation square for 1 function
    AXOR

    36757XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation square for 1 function

    AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation square for 1 function
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36757000 Chrome - 36757140 Brushed Bronze - 36757250 Brushed Gold Optic - 36757300 Polished Red Gold - 36757310 Brushed Red Gold - 36757330 Polished Black Chrome - 36757340 Brushed Black Chrome - 36757670 Matt Black - 36757800 Stainless Steel Optic - 36757820 Brushed Nickel - 36757950 Brushed Brass - 36757990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle, precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • maximum flow rate at 3 bar: 20,3 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block, handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180) • Select-paddle is delivered with lasered On/Off symbol
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36757XXX
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportAXOR ShowerSelect ID
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)45
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.52
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers