Termékek közzététele
36759USA AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation round
AXOR

36759USA AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation round

AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation round
Specifikáció
  • Surfaces: - 36759001 Chrome - 36759141 Brushed Bronze - 36759251 Brushed Gold Optic - 36759301 Polished Red Gold - 36759311 Brushed Red Gold - 36759331 Polished Black Chrome - 36759341 Brushed Black Chrome - 36759671 Matt Black - 36759701 Matt White - 36759801 Stainless Steel Optic - 36759821 Brushed Nickel - 36759831 Polished Nickel - 36759951 Brushed Brass - 36759991 Polished Gold Optic Specification: • temperature and water flow control • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító36759USA
  • TermékcsaládShower thermostat
  • TermékcsoportAXOR ShowerSelect ID
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)155
  • Szélesség (hüvelyk)155
  • Mélység (hüvelyk)45
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (font)5.34
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011329
  • ETIM-névShower mixing tap
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers