Termékek közzététele
AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
    AXOR

    AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation

    AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36771001 Chrome - 36771671 Matt Black Specification: • volume control for 1 outlet • 1 function
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36771USA
    • TermékcsaládAXOR Citterio E
    • TermékcsoportShut-off valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)4.75
    • Szélesség (mm)4.75
    • Mélység (mm)3
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011344
    • ETIM-névShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC névValve parts or accessories
    • UNSPSC kód40141616
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 névWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers