Termékek közzététele
AXOR Citterio E Shut-off/ diverter valve Trio/ Quattro 120/120 for concealed installation
AXOR Citterio E Shut-off/ diverter valve Trio/ Quattro 120/120 for concealed installation
    AXOR

    AXOR Citterio E Shut-off/ diverter valve Trio/ Quattro 120/120 for concealed installation

    AXOR Citterio E Shut-off/ diverter valve Trio/ Quattro 120/120 for concealed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36772670 Matt Black - 36772000 Chrome - 36772020 Polished Chrome - 36772130 Polished Bronze - 36772140 Brushed Bronze - 36772250 Brushed Gold Optic - 36772260 Brushed Chrome - 36772300 Polished Red Gold - 36772310 Brushed Red Gold - 36772330 Polished Black Chrome - 36772340 Brushed Black Chrome - 36772800 Stainless Steel Optic - 36772820 Brushed Nickel - 36772830 Polished Nickel - 36772930 Polished Brass - 36772950 Brushed Brass - 36772990 Polished Gold Optic Specification: • 3 consumers: in a joined installation (10 mm distance) with no.36702000 and no.36771000, please use the thermostat module finish set for 3 consumers with 3 escutcheons 12x12 no.36704000 and the basic set no.36708180 • 3 consumers: in a freely-arranged installation (distance greater than 10 mm), the basic set no.15930180 must be used • 2 consumers: in a joined installation (10 mm distance) with no.36702000, the basic set no.36770180 must be used • 2 consumers: in a freely-arranged installation (distance greater than 10 mm), the basic set no.15981180 must be used • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36772XXX
    • TermékcsaládAXOR Citterio E
    • TermékcsoportManual shut-off & diverter valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)76
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011344
    • ETIM-névShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC névValve parts or accessories
    • UNSPSC kód40141616
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54
    • Uniclass 2015 leírásValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 névWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia