Termékek közzététele
36777CHN AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation square for 1 function and additional outlet
AXOR

36777CHN AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation square for 1 function and additional outlet

AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation square for 1 function and additional outlet
Specifikáció
  • Surfaces: - 36777007 Chrome - 36777147 Brushed Bronze - 36777257 Brushed Gold Optic - 36777307 Polished Red Gold - 36777317 Brushed Red Gold - 36777337 Polished Black Chrome - 36777347 Brushed Black Chrome - 36777677 Matt Black - 36777807 Stainless Steel Optic - 36777827 Brushed Nickel - 36777957 Brushed Brass - 36777997 Polished Gold Optic Specification: • 1 function and 1 additional outlet • Select push-button on/off control for 1 outlet • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 • thermostat is delivered with buttons hand shower, bath tub, whirl, body shower and On/Off
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító36777CHN
  • TermékcsaládShower thermostat
  • TermékcsoportAXOR ShowerSelect ID
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)155
  • Szélesség (mm)155
  • Mélység (mm)45
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)2.35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011329
  • ETIM-névShower mixing tap
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia
Kína