Termékek közzététele
36779CHN AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation round for 3 functions
AXOR

36779CHN AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation round for 3 functions

AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation round for 3 functions
Specifikáció
  • Surfaces: - 36779007 Chrome - 36779147 Brushed Bronze - 36779257 Brushed Gold Optic - 36779307 Polished Red Gold - 36779317 Brushed Red Gold - 36779337 Polished Black Chrome - 36779347 Brushed Black Chrome - 36779677 Matt Black - 36779707 Matt White - 36779807 Stainless Steel Optic - 36779827 Brushed Nickel - 36779957 Brushed Brass - 36779997 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 26 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 32 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító36779CHN
  • TermékcsaládShower thermostat
  • TermékcsoportAXOR ShowerSelect ID
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)155
  • Szélesség (mm)155
  • Mélység (mm)13
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.66
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011329
  • ETIM-névShower mixing tap
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia