Termékek közzététele
36781USA AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation softsquare for 3 functions
AXOR

36781USA AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation softsquare for 3 functions

AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation softsquare for 3 functions
Specifikáció
  • Surfaces: - 36781001 Chrome - 36781141 Brushed Bronze - 36781251 Brushed Gold Optic - 36781301 Polished Red Gold - 36781311 Brushed Red Gold - 36781331 Polished Black Chrome - 36781341 Brushed Black Chrome - 36781671 Matt Black - 36781801 Stainless Steel Optic - 36781821 Brushed Nickel - 36781831 Polished Nickel - 36781951 Brushed Brass - 36781991 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • Flow rate left and right: 26 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító36781USA
  • TermékcsaládShower thermostat
  • TermékcsoportAXOR ShowerSelect ID
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)155
  • Szélesség (hüvelyk)155
  • Mélység (hüvelyk)13
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (font)3.86
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011329
  • ETIM-névShower mixing tap
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers