Termékek közzététele
AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.

    AXOR Uno Single lever basin mixer 190 with loop handle for wash bowls and waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 38032000 Chrome - 38032020 Polished Chrome - 38032130 Polished Bronze - 38032140 Brushed Bronze - 38032250 Brushed Gold Optic - 38032260 Brushed Chrome - 38032300 Polished Red Gold - 38032310 Brushed Red Gold - 38032330 Polished Black Chrome - 38032340 Brushed Black Chrome - 38032800 Stainless Steel Optic - 38032820 Brushed Nickel - 38032830 Polished Nickel - 38032930 Polished Brass - 38032950 Brushed Brass - 38032990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 190 • projection: 201 mm • spout height: 189 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító38032000
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)312
    • Szélesség (mm)46
    • Mélység (mm)236
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia