Termékek közzététele
AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.
AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.
    AXOR

    AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle
    Specifikáció
    • Surfaces: - 38426000 Chrome - 38426020 Polished Chrome - 38426130 Polished Bronze - 38426140 Brushed Bronze - 38426250 Brushed Gold Optic - 38426260 Brushed Chrome - 38426300 Polished Red Gold - 38426310 Brushed Red Gold - 38426330 Polished Black Chrome - 38426340 Brushed Black Chrome - 38426800 Stainless Steel Optic - 38426820 Brushed Nickel - 38426830 Polished Nickel - 38426930 Polished Brass - 38426950 Brushed Brass - 38426990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 28 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító38426000
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportBath mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)203
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)66
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia