Termékek közzététele
AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome
AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome
    AXOR

    AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome

    AXOR Citterio Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    Specifikáció
    • Surfaces: - 39455000 Chrome - 39455020 Polished Chrome - 39455130 Polished Bronze - 39455140 Brushed Bronze - 39455250 Brushed Gold Optic - 39455260 Brushed Chrome - 39455300 Polished Red Gold - 39455310 Brushed Red Gold - 39455330 Polished Black Chrome - 39455340 Brushed Black Chrome - 39455420 Platinum - 39455800 Stainless Steel Optic - 39455820 Brushed Nickel - 39455830 Polished Nickel - 39455930 Polished Brass - 39455950 Brushed Brass - 39455990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító39455000
    • TermékcsaládAXOR Citterio
    • TermékcsoportBath mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)192
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)65
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia