Termékek közzététele
39746XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet EcoSmart with adjustable shower arm
39746XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet EcoSmart with adjustable shower arm
    AXOR

    39746XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet EcoSmart with adjustable shower arm

    AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet EcoSmart with adjustable shower arm

    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 39746000 Chrome

      - 39746140 Brushed Bronze

      - 39746250 Brushed Gold Optic

      - 39746300 Polished Red Gold

      - 39746310 Brushed Red Gold

      - 39746330 Polished Black Chrome

      - 39746340 Brushed Black Chrome

      - 39746800 Stainless Steel Optic

      - 39746820 Brushed Nickel

      - 39746950 Brushed Brass

      - 39746990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm

      • shower head size: 370 x 220 mm

      • spray type: PowderRain, Rain

      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing

      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles

      • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %)

      • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 6,7 l/min

      • flow rate Rain spray at 3 bar: 6,4 l/min

      • function from: 4,8 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min

      • minimum flow pressure: 0,9 bar

      • overhead shower inclinable by 0-35°

      • material spray disc: metal

      • overhead shower removable for cleaning

      • Adjustable Shower Arm: for easy adjustment of shower head on body height, mechanical interlock in every position, steppless adjustment

      • shower arm length: 105 mm

      • metal shower arm

      • installation: wall

      • mounting type: concealed

      • connection type: basic set

      • suitable for continous flow water heaters

      • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító39746XXX
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportAXOR ShowerSphere
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)253
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers