Termékek közzététele
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
    Specifikáció
    • Surfaces: - 39835004 n.a. - 39835674 Matt Black Specification: • extension length up to 50 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító39835JPN
    • TermékcsaládAXOR Citterio
    • TermékcsoportKitchen mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Japán