Termékek közzététele
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
AXOR

AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray

AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Specifikáció
  • Surfaces: - 39863671 Matt Black - 39863251 Brushed Gold Optic - 39863831 Polished Nickel - 39863341 Brushed Black Chrome - 39863001 Chrome - 39863801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 220 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító39863USA
  • TermékcsaládAXOR Citterio
  • TermékcsoportKitchen mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)342
  • Szélesség (mm)135
  • Mélység (mm)266
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)2.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada