Termékek közzététele
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout
    Specifikáció
    • Surfaces: - 39861673 Matt Black - 39861003 Chrome - 39861803 Stainless Steel Finish Specification: • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ½ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító39861AUS
    • TermékcsaládAXOR Citterio
    • TermékcsoportKitchen mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)342
    • Szélesség (mm)135
    • Mélység (mm)266
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália