Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
axor/products/333195dc-6315-4335-90f5-1ed97506bdad
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 400 without tap hole and overflow
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
AXOR
Követés
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 400 without tap hole and overflow
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 400 without tap hole and overflow
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Surfaces: - 42001007 Chrome - 42001677 Matt Black - 42001347 Brushed Black Chrome - 42001997 Polished Gold Optic Specification:
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
42001CHN
Termékcsalád
AXOR Universal Basins & Bathtub
Termékcsoport
Washbasin
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2023-08-21
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.axor-design.com/articledetail--42001007
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
OmniClass szám
23-31 13 00
OmniClass név
Sinks
Termék elérhetősége
Ázsia
Kína
Hasonló termékek
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Letöltés
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Letöltés
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Letöltés
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Letöltés
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Letöltés
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Letöltés