Termékek közzététele
42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700
42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700
    AXOR

    42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700

    AXOR Drain Finish set shower drain 700
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 42520001 Chrome

      - 42520141  Brushed Bronze

      - 42520251 Brushed Gold Optic

      - 42520671 Matt Black

      - 42520341 Brushed Black Chrome

      - 42520251 Brushed Gold Optic

      - 42520701 Matt White

      - 42520801 Brushed  Stainless Steel

      - 42520821 Brushed Nickel

      - 42520831 Polished Nickel

      - 42520951 Brushed Brass 

      - 42520991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42520USA
    • TermékcsaládFinish set shower drains
    • TermékcsoportAXOR Drain
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2.5
    • Szélesség (mm)2.83
    • Mélység (mm)27.56
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains