Termékek közzététele
42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800
42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800
    AXOR

    42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800

    AXOR Drain Finish set shower drain 800
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 42521007 Chrome

      - 42521677 Matt Black

      - 42521347 Brushed Black Chrome

      - 42521707 Matt White

      - 42521997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42521CHN
    • TermékcsaládFinish set shower drains
    • TermékcsoportAXOR Drain
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)54
    • Szélesség (mm)72
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.61
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia