Termékek közzététele
42526XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
42526XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
    AXOR

    42526XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting

    AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 42526000 Chrome

      - 42526670 Matt Black

      - 42526340 Brushed Black Chrome

      - 42526140 Brushed Bronze

      - 42526250 Brushed Gold Optic

      - 42526300 Polished Red Gold

      - 42526310 Brushed Red Gold

      - 42526330 Polished Black Chrome

      - 42526700 Matt White

      - 42526800 Stainless Steel

      - 42526820 Brushed Nickel

      - 42526950 Brushed Brass

      - 42526990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 55 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42526XXX
    • TermékcsaládFinish set shower drains
    • TermékcsoportAXOR Drain
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)54
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains