Termékek közzététele
42528USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting
42528USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting
    AXOR

    42528USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting

    AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 42528001 Chrome

      - 42528141 Brushed Bronze

      - 42528251 Brushed Gold Optic

      - 42528671 Matt Black

      - 42528341 Brushed Black Chrome

      - 42528251 Brushed Gold Optic

      - 42528701 Matt White

      - 42528801 Brushed Stainless Steel

      - 42528821 Brushed Nickel

      - 42528831 Polished Nickel

      - 42528951  Brushed Brass

      - 42528991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42528USA
    • TermékcsaládFinish set shower drains
    • TermékcsoportAXOR Drain
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.5
    • Szélesség (hüvelyk)3.11
    • Mélység (hüvelyk)39.37
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)5.39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains