Termékek közzététele
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

AXOR Universal Rectangular Grab bar
Specifikáció
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító42613CHN
  • TermékcsaládAXOR Universal Rectangular
  • TermékcsoportGrab bars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)55
  • Szélesség (mm)355
  • Mélység (mm)78
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 25 25
  • OmniClass névTowel Bars
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia