Termékek közzététele
AXOR Universal Rectangular Towel ring
AXOR

AXOR Universal Rectangular Towel ring

AXOR Universal Rectangular Towel ring
Specifikáció
  • Surfaces: - 42623007 Chrome - 42623347 Brushed Black Chrome - 42623677 Matt Black - 42623997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • swivelling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító42623CHN
  • TermékcsaládAXOR Universal Rectangular
  • TermékcsoportTowel ring
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)175
  • Szélesség (mm)250
  • Mélység (mm)216
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEC010551
  • ETIM-névTowel holder
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 leírásTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 25
  • OmniClass névTowel Bars
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Ázsia