Termékek közzététele
AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    AXOR Universal Rectangular Towel holder
    Specifikáció
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42626XXX
    • TermékcsaládAXOR Universal Rectangular
    • TermékcsoportTowel holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)57
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia