Termékek közzététele
AXOR Universal Rectangular Shower door handle
AXOR

AXOR Universal Rectangular Shower door handle

AXOR Universal Rectangular Shower door handle
Specifikáció
  • Surfaces: - 42639007 Chrome - 42639347 Brushed Black Chrome - 42639677 Matt Black - 42639997 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 398 mm • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • drilling distance: 350 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used simultaneously as a bath towel holder
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító42639CHN
  • TermékcsaládAXOR Universal Rectangular
  • TermékcsoportTowel holder
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)52
  • Szélesség (mm)398
  • Mélység (mm)79
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEC010551
  • ETIM-névTowel holder
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 leírásTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 25
  • OmniClass névTowel Bars
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Ázsia