Termékek közzététele
AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser
AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser
    AXOR

    AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser

    AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser
    Specifikáció
    • Surfaces: - 42810007 Chrome - 42810677 Matt Black - 42810707 Matt White - 42810347 Brushed Black Chrome - 42810997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: metal • type of soap: liquid soap • filling capacity 300 ml • dosage 2 ml • with mounting material • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42810CHN
    • TermékcsaládAXOR Universal Circular
    • TermékcsoportLotion dispenser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)182
    • Szélesség (mm)76
    • Mélység (mm)107
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)727
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Ázsia