Termékek közzététele
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

AXOR Universal Circular Towel hook
Specifikáció
  • Surfaces: - 42811007 Chrome - 42811677 Matt Black - 42811707 Matt White - 42811347 Brushed Black Chrome - 42811997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító42811CHN
  • TermékcsaládAXOR Universal Circular
  • TermékcsoportHooks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)25
  • Szélesség (mm)25
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)100
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
  • OmniClass szám23-31 25 27
  • OmniClass névRobe Hooks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia
Kína