Termékek közzététele
42826CHN AXOR Universal Circular Towel holder
42826CHN AXOR Universal Circular Towel holder
    AXOR

    42826CHN AXOR Universal Circular Towel holder

    AXOR Universal Circular Towel holder
    Specifikáció
    • Surfaces: - 42826007 Chrome - 42826677 Matt Black - 42826707 Matt White - 42826347 Brushed Black Chrome - 42826997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 354 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42826CHN
    • TermékcsaládAXOR Universal Circular
    • TermékcsoportTowel holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)55
    • Mélység (mm)354
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Kína