Termékek közzététele
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 42832677 Matt Black - 42832007 Chrome - 42832347 Brushed Black Chrome - 42832997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 694 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm • use as a rail for accessories and bath towel holder
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42832CHN
    • TermékcsaládAXOR Universal Softsquare
    • TermékcsoportTowel holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)31
    • Szélesség (mm)694
    • Mélység (mm)84
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Ázsia