Termékek közzététele
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
    AXOR

    AXOR Univ.Accessories paper roll holder

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    Specifikáció
    • Surfaces: - 42836670 Matt Black - 42836000 Chrome - 42836020 Polished Chrome - 42836130 Polished Bronze - 42836140 Brushed Bronze - 42836250 Brushed Gold Optic - 42836260 Brushed Chrome - 42836300 Polished Red Gold - 42836310 Brushed Red Gold - 42836330 Polished Black Chrome - 42836340 Brushed Black Chrome - 42836350 Satin Black - 42836800 Stainless Steel Optic - 42836820 Brushed Nickel - 42836830 Polished Nickel - 42836930 Polished Brass - 42836950 Brushed Brass - 42836990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42836000
    • TermékcsaládAXOR Universal Accessories
    • TermékcsoportRoll holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)118
    • Szélesség (mm)135
    • Mélység (mm)94
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)500
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 21
    • OmniClass névToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia