Termékek közzététele
42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted
42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted
    AXOR

    42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
    AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted
    Specifikáció
    • Surfaces: - 42855000 Chrome - 42855670 Matt Black - 42855700 Matt White - 42855950 Brushed Brass - 42855990 Polished Gold Optic - 42855250 Brushed Gold Optic - 42855140 Brushed Bronze - 42855300 Polished Red Gold - 42855310 Brushed Red Gold - 42855820 Brushed Nickel - 42855800 Stainless Steel Optic - 42855330 Polished Black Chrome - 42855340 Brushed Black Chrome - 42855020 Polished Chrome - 42855260 Brushed Chrome - 42855830 Polished Nickel - 42855130 Polished Bronze - 42855930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • material recess: matt plastic • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42855XXX
    • TermékcsaládAXOR Universal Circular
    • TermékcsoportToilet brush holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)428
    • Szélesség (mm)82
    • Mélység (mm)91
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010555
    • ETIM-névLavatory brush set
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 leírásToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia