Termékek közzététele
AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover
AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover
    AXOR

    AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover

    AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover
    Specifikáció
    • Surfaces: - 42858000 Chrome - 42858670 Matt Black - 42858700 Matt White - 42858950 Brushed Brass - 42858990 Polished Gold Optic - 42858250 Brushed Gold Optic - 42858140 Brushed Bronze - 42858300 Polished Red Gold - 42858310 Brushed Red Gold - 42858820 Brushed Nickel - 42858800 Stainless Steel Optic - 42858330 Polished Black Chrome - 42858340 Brushed Black Chrome - 42858020 Polished Chrome - 42858260 Brushed Chrome - 42858830 Polished Nickel - 42858130 Polished Bronze - 42858930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42858XXX
    • TermékcsaládAXOR Universal Circular
    • TermékcsoportRoll holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)64
    • Szélesség (mm)146
    • Mélység (mm)142
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 21
    • OmniClass névToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia