Termékek közzététele
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
    AXOR

    42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box

    AXOR Universal Circular Tissue box
    Specifikáció
    • Surfaces: - 42873007 Chrome - 42873677 Matt Black - 42873707 Matt White - 42873347 Brushed Black Chrome - 42873997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító42873CHN
    • TermékcsaládAXOR Universal Circular
    • TermékcsoportCosmetic boxes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)265
    • Mélység (mm)68
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC012353
    • ETIM-névAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 leírásFacial tissue dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 13
    • OmniClass névBathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

    Termék elérhetősége

    Ázsia