Termékek közzététele
AXOR Uno basin mixer 260 zero w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 260 zero w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 260 zero w/o rod chr.

    AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle for wash bowls and waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 45004000 Chrome - 45004020 Polished Chrome - 45004130 Polished Bronze - 45004140 Brushed Bronze - 45004250 Brushed Gold Optic - 45004260 Brushed Chrome - 45004300 Polished Red Gold - 45004310 Brushed Red Gold - 45004330 Polished Black Chrome - 45004340 Brushed Black Chrome - 45004800 Stainless Steel Optic - 45004820 Brushed Nickel - 45004830 Polished Nickel - 45004930 Polished Brass - 45004950 Brushed Brass - 45004990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 198 mm • spout height: 259 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45004000
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)371
    • Szélesség (mm)46
    • Mélység (mm)236
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia