Termékek közzététele
AXOR Uno BM 200 Select w/o rod chrom
AXOR Uno BM 200 Select w/o rod chrom
    AXOR

    AXOR Uno BM 200 Select w/o rod chrom

    AXOR Uno Basin mixer Select 200 for wash bowls with waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 45013000 Chrome - 45013020 Polished Chrome - 45013130 Polished Bronze - 45013140 Brushed Bronze - 45013250 Brushed Gold Optic - 45013260 Brushed Chrome - 45013300 Polished Red Gold - 45013310 Brushed Red Gold - 45013330 Polished Black Chrome - 45013340 Brushed Black Chrome - 45013800 Stainless Steel Optic - 45013820 Brushed Nickel - 45013830 Polished Nickel - 45013930 Polished Brass - 45013950 Brushed Brass - 45013990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 200 • projection: 198 mm • spout height: 199 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45013000
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)313
    • Szélesség (mm)46
    • Mélység (mm)236
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia