Termékek közzététele
AXOR Uno BM 220 Select swiv w/ rod chrome
AXOR Uno BM 220 Select swiv w/ rod chrome
    AXOR

    AXOR Uno BM 220 Select swiv w/ rod chrome

    AXOR Uno Basin mixer Select 220 with pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 45016000 Chrome - 45016020 Polished Chrome - 45016130 Polished Bronze - 45016140 Brushed Bronze - 45016250 Brushed Gold Optic - 45016260 Brushed Chrome - 45016300 Polished Red Gold - 45016310 Brushed Red Gold - 45016330 Polished Black Chrome - 45016340 Brushed Black Chrome - 45016800 Stainless Steel Optic - 45016820 Brushed Nickel - 45016830 Polished Nickel - 45016930 Polished Brass - 45016950 Brushed Brass - 45016990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 220 • projection: 160 mm • spout height: 219 mm • swivel range 110° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Start/stop valve to operate the functions • temperature limitation adjustable • separation of temperature control and open/close • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45016000
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)264
    • Szélesség (mm)93
    • Mélység (mm)243
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia