Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820
AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820

    AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation
    Specifikáció
    • · 2 outlets · simultaneous utilization by 2 outlets · centre distance: 150 ± 12 mm · flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min · flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min · Select valve, thermostat cartridge · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · material handles: metal · shelf made of safety glass · shelf finish: mirror glass · connection type: G ½ · connection dimension: DN15 · dirt filter included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45421820
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportBath thermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)193
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)8.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets