Termékek közzététele
AXOR Thermostat 800 exp/conc.chrome
AXOR Thermostat 800 exp/conc.chrome
    AXOR

    AXOR Thermostat 800 exp/conc.chrome

    AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 45440000 Chrome - 45440020 Polished Chrome - 45440130 Polished Bronze - 45440140 Brushed Bronze - 45440250 Brushed Gold Optic - 45440260 Brushed Chrome - 45440300 Polished Red Gold - 45440310 Brushed Red Gold - 45440330 Polished Black Chrome - 45440340 Brushed Black Chrome - 45440800 Stainless Steel Optic - 45440820 Brushed Nickel - 45440830 Polished Nickel - 45440930 Polished Brass - 45440950 Brushed Brass - 45440990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • flow rate hand shower connection at 3 bar: 13 l/min • flow rate upper outlet: 22 l/min • Start/stop valve to operate the functions, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • shelf finish: mirror glass • control of an external shower or bath tub filler via concealed connection G ½ possible • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and overhead shower
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45440000
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportShower thermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)105
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)6.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia