Termékek közzététele
AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.
AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.
    AXOR

    AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle
    Specifikáció
    • Surfaces: - 45605000 Chrome - 45605020 Polished Chrome - 45605130 Polished Bronze - 45605140 Brushed Bronze - 45605250 Brushed Gold Optic - 45605260 Brushed Chrome - 45605300 Polished Red Gold - 45605310 Brushed Red Gold - 45605330 Polished Black Chrome - 45605340 Brushed Black Chrome - 45605800 Stainless Steel Optic - 45605820 Brushed Nickel - 45605830 Polished Nickel - 45605930 Polished Brass - 45605950 Brushed Brass - 45605990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45605000
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportShower mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)66
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia