Termékek közzététele
45713AUS AXOR One null
45713AUS AXOR One null
    AXOR

    45713AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Specifikáció
    • Surfaces: - 45713003 króm - 45713673 matt fekete Specification: • 3+1 fogyasztó • Kényelmes ki-/bekapcsolás a Select gomb segítségével • több fogyasztó egyidejű használata • fogyasztónkénti átfolyási mennyiség: 9 l/perc • a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 9 l/perc • termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez, 90°-os kerámiaszelep • biztonsági zár 40° C-nál • állítható hőfokkorlátozó • a termosztát lehetőséget biztosít a termikus fertőtlenítésre • visszafolyásgátló • A termosztátot kézi zuhany, nagy esőztető és testpermet gombbal szállítjuk
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45713AUS
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportShower thermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)270
    • Mélység (mm)67
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália