Termékek közzététele
45713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions
45713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions
    AXOR

    45713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 45713701 Matt White

      - 45713001 Chrome

      - 45713671 Matt Black

      - 45713341 Brushed Black Chrome

      - 45713251 Brushed Gold Optic

      - 45713821 Brushed Nickel

      - 45713141 Brushed Bronze

      Specification:

      • 3 functions and 1 additional outlet

      • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle

      • simultaneous use of several outlets

      • flow rate by simultaneous use of all outlets: 6,6 l/min

      • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions, ceramic valves 90°

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection

      • non-return valve

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • Thermostat is delivered with buttons handshower, Rain large and Body spray

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45713USA
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportShower thermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.75
    • Szélesség (hüvelyk)10.63
    • Mélység (hüvelyk)2.64
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)10.58
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada