Termékek közzététele
AXOR Edge bas.m.190 USA chr
AXOR

AXOR Edge bas.m.190 USA chr

AXOR Edge Single lever basin mixer 190 with push-open waste set
Specifikáció
  • Surfaces: - 46020001 Chrome - 46020131 Polished Bronze - 46020301 Polished Red Gold - 46020331 Polished Black Chrome - 46020991 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 190 • projection: 175 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító46020001
  • TermékcsaládAXOR Edge
  • TermékcsoportBasin mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)220
  • Szélesség (mm)127
  • Mélység (mm)224
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)4.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada