Termékek közzététele
AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr
AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr
    AXOR

    AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr

    AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set - diamond cut
    Specifikáció
    • Surfaces: - 46051007 Chrome - 46051137 Polished Bronze - 46051307 Polished Red Gold - 46051337 Polished Black Chrome - 46051997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 173 mm • spout height: 130 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító46051007
    • TermékcsaládAXOR Edge
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Kína