Termékek közzététele
AXOR Edge exp.therm bm 2o USA chr
AXOR

AXOR Edge exp.therm bm 2o USA chr

AXOR Edge Thermostat for exposed/ concealed installation for 2 functions
Specifikáció
  • Surfaces: - 46240001 Chrome - 46240131 Polished Bronze - 46240301 Polished Red Gold - 46240331 Polished Black Chrome - 46240991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító46240001
  • TermékcsaládAXOR Edge
  • TermékcsoportShower thermostat
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3
  • Szélesség (mm)17.13
  • Mélység (mm)5.38
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)10.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011329
  • ETIM-névShower mixing tap
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures