Termékek közzététele
AXOR Edge bath spout chrome
AXOR Edge bath spout chrome
    AXOR

    AXOR Edge bath spout chrome

    AXOR Edge Bath spout
    Specifikáció
    • Surfaces: - 46410020 Polished Chrome - 46410830 Polished Nickel - 46410930 Polished Brass - 46410000 Chrome - 46410130 Polished Bronze - 46410300 Polished Red Gold - 46410330 Polished Black Chrome - 46410990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection 190 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • connection dimension: G ½ • spray type: normal spray
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító46410000
    • TermékcsaládAXOR Edge
    • TermékcsoportBath fillers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)84
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011421
    • ETIM-névOutlet for sanitary taps
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia