Termékek közzététele
AXOR Edge bath m. floor st USA chr
AXOR

AXOR Edge bath m. floor st USA chr

AXOR Edge Single lever bath mixer floor-standing
Specifikáció
  • Surfaces: - 46440331 Polished Black Chrome - 46440001 Chrome - 46440301 Polished Red Gold - 46440991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 255 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító46440001
  • TermékcsaládAXOR Edge
  • TermékcsoportBath mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)155
  • Mélység (mm)335
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010862
  • ETIM-névBath mixing tap
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada